Moške matrice

Št. artikla: AS 4055746

Orodja skupaj z matricami omogočajo prebijanje okroglih lukenj s premerom od 6,6 mm do 21,5 mm v vodilih.

Št. artikla:
AS 4055746
Opis izdelka
Prebijalnik za prebijanje okroglih lukenj v vodilih.
Premer
14 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Mere
Navoj: M12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,55 kg
Bruto teža
0,561 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177920828
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Opis izdelka
Male die for punching busbars