Moške matrice

Št. artikla: AS 4055750

Orodja skupaj z matricami omogočajo prebijanje okroglih lukenj s premerom od 6,6 mm do 21,5 mm v vodilih.

Št. artikla:
AS 4055750
Opis izdelka
Prebijalnik za prebijanje okroglih lukenj v vodilih.
Premer
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Mere
Navoj: M20
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,546 kg
Bruto teža
0,586 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177920781
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Opis izdelka
Male die for punching busbars