- Št. artikla:
- AS 4051117
- Zasnova
- desno
- Opis izdelka
- Pladenj za shranjevanje snopov žic, primeren za montažne mize in WS 540. Pritrdi se na postajo za obdelavo žice z navpičnim montažnim drogom na levi ali desni strani.
- Tehnični podatki
- Mere držala za žično embalažo (Š x V x G): 207 x 105 x 207 mm
- Prostor za shranjevanje žičnih paketov do maksimalne velikosti 207 x 207 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7016
- Obseg dobave
- Držalo za žični paket
Sestavni deli
- Opomba
- Pri uporabi postaje za obdelavo žic WS 540 je potrebna navpična pritrdilna opora (4051.106).
- Za model št.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Bruto teža
- 2,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177957459
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis izdelka
-
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm