Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini, za prilagodljivo uporabo v delavnici. Za ergonomsko in neutrujajoče delo pri obdelavi žic.
- Št. artikla:
- AS 4051100
- Zasnova
- Standardne
- Opis izdelka
- Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini in prilagodljiva za uporabo v delavnici. Omogoča ergonomsko delo z manj utrujenosti pri vseh vidikih obdelave in proizvodnje žic.
- Prednosti
- Elektronsko nastavljiva miza za optimalno delovno višino, nastavljiva od 710 do 1250 mm
- Delovna plošča Multiplex, pralna in odporna na praske
- Idealna rešitev v povezavi s stroji za rezanje in stiskanje žic ter predhodno sestavljenimi žicami z Wire Terminal
- Vgrajena merilna lestvica za hitre ročne meritve
- Pripravljeno za namestitev zaslona za obdelavo žic z EPLAN Smart Wiring
- Po želji razširljivo s policami za žične škatle, kolute z žico in držala za orodje in majhne dele
- Za prilagodljivo uporabo v delavnici zaradi gumiranih koles
- Predal s senčno ploščo, pripravljeno za orodje
- Obseg dobave
- Električna miza z električnim sistemom za nastavitev višine
Priključni kabel, 7 m
7-polna vtičnica, s preklopnim stikalom - Navodila za sestavljanje
- Navpične pritrdilne opore, model št. 4051.106, so potrebne za dodatno opremo, kot so držala za škatle za shranjevanje, nosilci za magazine itd.
- Vhodna napetost
- 230 V AC, 50 Hz
- Mere
- Širina: 900 mm
Višina: 1.350 mm
Globina: 781 mm - Delovna višina
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm - Height adjustable y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 95 kg
- Bruto teža
- 107 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177957480
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Opis izdelka
- Height-adjustable wiring workplace for flexible and ergonomic use in the workshop.
- Izjave
- Declaration of conformity