Polica za WS 540

Št. artikla: AS 4051101

Komplet polic za montažo pod pultom. Različne globine polic omogočajo veliko prostora za kolena in noge pri sedenju na delovni postaji.

Št. artikla:
AS 4051101
Opis izdelka
Komplet polic za montažo pod mizo. Različne globine polic zagotavljajo dovolj prostora za kolena in noge za sedeče delo na delovnem mestu.
Prednosti
Za optimalno izrabo prostora pod mizo brez omejevanja prostora za noge
Montaža polic brez orodja, preprosto obesite na svoje mesto
Tehnični podatki
Zgornja polica (Š x G): 510 x 335 mm
Spodnja polica (Š x G): 510 x 200 mm
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7016
Obseg dobave
1 set of shelves, comprising an upper shelf and a lower shelf
Za model št.
4051.100
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,3 kg
Bruto teža
7,8 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Opis izdelka
1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.
Dokumentacija
Instructions