LED delovna luč za WS 540

Št. artikla: AS 4051105

Za pritrditev na mizno ploščo, z vpenjalno napravo.

Št. artikla:
AS 4051105
Opis izdelka
Za pritrditev na mizo, z vpenjalno napravo.
Prednosti
Svetla, homogena osvetlitev brez bleščanja in utripanja, brez senc
Izbira barvne temperature med toplo belo, nevtralno belo in dnevno belo spodbuja koncentracijo in zmanjšuje utrujenost
Odlična barvna natančnost in visok kontrast
Aluminijasta vzmetna ročica s 3D zglobom, vrtljiva in zaklepljiva za prosto pozicioniranje svetlobnega vira
Tehnični podatki
Vzmetna ročica: dolžina 970 mm
Barvna reprodukcija: 94 – 98 Ra
Kot prenosa: 100°
Material
Ohišje luči: aluminij
Nadzor bleščanja: Macrolon
Obseg dobave
LED delovna luč
Sestavni deli
Poraba energije
26 W
Dolžina priključnega kabla
3 m
Možnosti priklopa
Plug-in power supply (CEE 7/16) with AC adaptor
Luči
84 SMD LEDs
Razred zaščite
III (SELV)
Svetlobni tok
2.930 lm
Za model št.
4051.100
Delovno temperaturno območje
-10 °C...40 °C
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mere
Širina: 545 mm
Višina: 90 mm
Globina: 35 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,5 kg
Bruto teža
4,2 kg
Carinska tarifna številka
94054940
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis izdelka
LED work light for WS 540, dimmable, 230 V/50 Hz
Dokumentacija
Instructions