Za opcijsko namestitev dodatne opreme, kot so nosilci paketov žic, odprte škatle za shranjevanje in police.
- Št. artikla:
- AS 4051106
- Opis izdelka
- Za opcijsko pritrditev pribora, kot so držala za žične pakete, škatle za shranjevanje in police.
- Prednosti
- Individualna in funkcionalna konfiguracija z nosilci komponent, držali za škatle za shranjevanje, konzolami, držali za kabelske pakete itd.
- Enostavno pritrjevanje pribora z vijaki
- Individualna nastavitev višine dodatkov s sistemom tirnic
- Tehnični podatki
- Mere (Š x V x G): 85 x 1350 x 50 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7016
- Za model št.
- 4051.100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,8 kg
- Bruto teža
- 7,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis izdelka
- Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories