Za pritrditev na navpične nosilce WS 540 in za shranjevanje majhnih delov in pribora.
- Št. artikla:
- AS 4051107
- Opis izdelka
- Za pritrditev na navpično montažno oporo WS 540 in za shranjevanje majhnih delov in pribora.
- Tehnični podatki
- Mere držala za shranjevanje (Š x V x G): 110 x 350 x 15 mm
- Mere odprte škatle za shranjevanje (Š x V x G): 100 x 85 x 160 mm
- Material
- Nosilec: jeklena pločevina
Škatle za shranjevanje z odprto sprednjo stranjo: plastika - Barva
- Nosilec: RAL 7016
Škatle za shranjevanje z odprto sprednjo stranjo: rumena - Obseg dobave
- Držalo za škatlo za shranjevanje
3 odprte škatle za shranjevanje
Sestavni deli - Za model št.
- 4051.100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis izdelka
- Holder for storage boxes, incl. 3 transparent storage boxes for small parts and accessories