Za individualno konfiguracijo in razširitev sistema WS 540. Adapterski nosilec je potreben za pritrditev dodatnih navpičnih pritrdilnih opornikov in podpira različne nastavitve širine od 50 – 400 mm.
- Št. artikla:
- AS 4051108
- Opis izdelka
- Za individualno razširitev in razširitev sistema WS 540. Adapterski nosilec je potreben za montažo dodatnih navpičnih montažnih opornikov in omogoča različne nastavitve širine od 50 do 400 mm.
- Tehnični podatki
- Stranske mere (Š x V): 483 x 383 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7016
- Za model št.
- 4051.100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,2 kg
- Bruto teža
- 3,9 kg
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis izdelka
- Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars