Za shranjevanje do 4 magazinov žic s predsestavljenimi žicami iz terminala za obdelavo žic Wire Terminal WT.
- Št. artikla:
- AS 4051111
- Opis izdelka
- Za shranjevanje do 4 magazinov žičnih tirnic s predhodno sestavljenimi žicami iz Wire Terminal WT.
- Prednosti
- Za univerzalno uporabo na vseh montažnih nosilcih, navpičnih
- Tehnični podatki
- Mere (Š x V x G): 330 x 200 x 35 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7016
- Obseg dobave
- Podpora za magazine
Sestavni deli - Za model št.
- 4051.100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4 kg
- Bruto teža
- 4,6 kg
- Carinska tarifna številka
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis izdelka
- Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires