Za varno shranjevanje ročnega orodja ali pijač. Držalo za orodje je pritrjeno na mizo.
- Št. artikla:
- AS 4051113
- Opis izdelka
- Za varno shranjevanje ročnega orodja ali pijače. Držalo za orodje se pritrdi na mizo WS 540.
- Tehnični podatki
- Mere (Š x V x G): 140 x 87 x 200 mm
- Aplikacije
- Držalo za ročno orodje, kot so akumulatorski izvijači, sušilniki na vroč zrak ali steklenice za pijačo
- Za ročno orodje do premera 80 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7016
- Obseg dobave
- Držalo orodja, okroglo
Sestavni deli - Za model št.
- 4051.100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,7 kg
- Bruto teža
- 0,9 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis izdelka
- Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop