Spremenljive nastavljive opore za preprečevanje prevračanja zaradi neuravnotežene obremenitve. Za namestitev levih/desnih nosilcev komponent in navpičnih pritrdilnih elementov.
- Št. artikla:
- AS 4051124
- Opis izdelka
- Nastavljiva opora za preprečevanje prevračanja pri neenakomerni obremenitvi. Primerno za leve in desne nosilce komponent in navpične montažne opornike.
- Material
- Jeklo
- Barva
- RAL 7016
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Nosilnost
- Največja nosilnost 70 kg
- Za model št.
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Mere
- Širina: 56 mm
Višina: 255 mm
Globina: 37 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 1 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Opis izdelka
- Variably adjustable support to prevent tipping over with imbalanced loads