Elektropnevmatski stroj za odstranjevanje izolacije in stiskanje ohlapno izoliranih žičnih tulcev.
- Št. artikla:
- AS 4050452
- Zasnova
- Zaslon na dotik
- Opis izdelka
- Elektropnevmatski stroj za odstranjevanje izolacije in stiskanje ohlapno izoliranih žic.
- Prednosti
- Enostavno upravljanje
- Varna in hitra obdelava izoliranih končnih tulcev žic
- Brez časa priprave zaradi samodejne menjave orodja
- Podprto rokovanje s posebnimi žicami
- Enostavna in hitra montaža komponent
- Samodejno zaznavanje prečnih prerezov
- Tehnični podatki
- Območje stiskanja 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Dolžina stiskanja 8 mm (0,31 palca)
- Dolžina vstavitve 35 mm (1,38 palca)
- Podprta je obdelava žičnih končnih tulcev s plastičnimi objemkami v posebnih velikostih
- Obseg dobave
- Stiskalni stroj L8
1 vibracijski podajalnik 0,5 - 1,5 mm²
1 vibracijski podajalnik 1,5 - 2,5 mm² - Opomba
- Standardna oblika stiskanja je trapezoidna – druge so na voljo na zahtevo
- Mere
- Širina: 390 mm
Višina: 460 mm
Globina: 330 mm - Priključek za stisnjen zrak
- 5,5 bar
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Navidezna moč
- 110 VA
- Kompresija
- Trapezoid crimp
- Čas cikla
- 1,5 s
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 34,6 kg
- Bruto teža
- 34,67 kg
- Carinska tarifna številka
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Opis izdelka
- Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²