Wire Cart

Št. artikla: AS 4051050

Voziček za žice Wire Cart je zasnovan za namestitev do 8 žičnih tirnic iz terminala Rittal Wire Terminal.

Št. artikla:
AS 4051050
Zasnova
Vključno z držalom za orodje na levi in desni strani
Možnost prilagoditve tablice ali zaslona za digitalizacijo podatkov o žicah
Integriran podporni sistem za uporabo drugih žic ali materialov
Opis izdelka
Voziček za žice Wire Cart je zasnovan za do 8 žičnih tirnic iz stroja za obdelavo žic Rittal Wire Terminal. To omogoča neposredno obdelavo žic na delovni postaji za ožičenje za vsak posamezni projekt.
Prednosti
Za prilagodljivo uporabo v delavnici zaradi gumiranih koles
Projektno specifično komisioniranje za nadaljnje procese
Podpira postopek ožičenja v nadaljevanju
Hitra in učinkovita obdelava zvitih žic
Optimizirajte svoje delovne postaje za ročno ožičenje
Tehnični podatki
Največ 8 magazinov za žico
Največja dovoljena skupna teža 100 kg
Največja dovoljena obremenitev univerzalnega nosilca zaslona 3 kg
Za model št.
4051.024
4051.036
Mere
Širina: 640 mm
Višina: 1.500 mm
Globina: 700 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
44,5 kg
Bruto teža
54 kg
Carinska tarifna številka
84661038
EAN
4028177951037
Opis izdelka
AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro
Dokumentacija
Instructions