Čistilni komplet

Št. artikla: AS 4051032

Popoln komplet za čiščenje tiskalnih sistemov terminala Wire Terminal WT.

Št. artikla:
AS 4051032
Opis izdelka
Popoln komplet za čiščenje tiskalnih sistemov Wire Terminal WT.
Prednosti
Vzdržljive tiskalne glave
Vsi čistilni materiali, ki jih potrebujete, v enem kompletu
Obseg dobave
Čistilne krpe
Zbirni pladenj
Ozemljitveni kabel
Šoba
Zaščitne rokavice z metil etil ketonom
Gumen ročni izpihovalnik
Pršilo
Povečevalno steklo
Olje za pogon vretena
Industrijsko čistilo za roke
Opomba
Za vašo po meri izdelano strojno opremo se posvetujte s svojim strokovnim svetovalcem pri podjetju Rittal.
Za model št.
4051.024
4051.036
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,5 kg
Carinska tarifna številka
84439990
EAN
4028177960244
Opis izdelka
Cleaning station for mounting in the Wire Terminal, suitable for cleaning print heads. The cleaning station comprises: Tray with screw-fastening for Leibinger ink bottles, tray holder, print head holder, mounting jaws for fitting in the Wire Terminal, vertically hinged tube and earthing cable with mounting clamps.
Tehnični listi
Safety data sheet