Razredčilo

Št. artikla: AS 4051033

Razredčilo (metil etil keton) za tiskalnik Wire Terminal WT.

Št. artikla:
AS 4051033
Opis izdelka
Razredčilo (metil etil keton) za tiskalnik Wire Terminal WT.
Obseg dobave
1 pakiranje = 6 x 950 ml
Vsebina
950 ml
Opomba za model št.
za Jet3Up
Za model št.
4051029
4051030
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
4,8 kg
Bruto teža
5,38 kg
Carinska tarifna številka
29141200
EAN
4028177960879
Opis izdelka
Thinner fluid (methyl ethyl ketone) for the Wire Terminal WT printer
Tehnični listi
Safety data sheet