Črnilo za tiskalni sistem Wire Terminal WT.
- Št. artikla:
- AS 4051015
- Opis izdelka
- Belo črnilo 125 (pigmentirano) za možnost tiskanja Jet3Up v stroju za obdelavo žic Wire Terminal, TAG. Izboljšani rezultati tiskanja na žičnih materialih brez halogenov v primerjavi s prejšnjim belim črnilom 79000-00108.
- Barva
- Bela
- Opomba
- Za vašo po meri izdelano strojno opremo se posvetujte s svojim strokovnim svetovalcem pri podjetju Rittal.
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
- Najdaljše obdobje shranjevanja: 6 mesecev
- Opomba za model št.
- za Jet3Up
- Za model št.
- 4051030
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 32151900
- EAN
- 4028177999459
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Opis izdelka
- 125 white ink (pigment-based) for the Jet3Up print option in the Wire Terminal, TAG, 950 ml, max. storage period: 6 months. Improved print results on halogen-free wire materials compared to previous white ink, 79000-00108