Trak za WT

Št. artikla: AS 4051216

Trak za popolnoma avtomatiziran stroj za obdelavo žic Wire Terminal WT C za izhod žic v zaporednem verižnem snopu.

Št. artikla:
AS 4051216
Prednosti
Povečajte učinkovitost z možnostjo proizvodnje v razvrščenih verižnih snopih
Preprečevanje napak
Projektno specifično razvrščanje žic
Projektno specifično komisioniranje za nadaljnje procese
Obseg dobave
Trak za WT
Za model št.
4051.215
Mere
Dolžina: 50 m
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,65 kg
Bruto teža
0,72 kg
Carinska tarifna številka
84799070
EAN
4028177981171