Vibracijski podajalnik WT

Št. artikla: AS 4051222

Vibracijski podajalnik WT 29 za podajanje ohlapnih končnih tulcev žice s plastičnim ovratnikom za presek 1,5 und 2,5 mm² v popolnoma avtomatskem stroju za obdelavo žice Wire Terminal WT C.

Št. artikla:
AS 4051222
Zasnova
Vibracijski podajalnik WT 29
Opis izdelka
Vibracijski podajalnik WT 29 za podajanje ohlapnih žičnih tulcev s plastičnimi objemkami za preseke 1,5 in 2,5 mm² v popolnoma avtomatskem stroju za obdelavo žic Wire Terminal WT C.
Prednosti
Zanesljivost procesa z dovajanjem končnih tulcev žice
Enostavna in hitra menjava potrošnega materiala
Tehnični podatki
Primerno za dolžine končnih tulcev žic od 8 do 18 mm
Obseg dobave
Vibracijski podajalnik WT 29
Aplikacije
Za ohlapne žične končne tulce s prečnim prerezom 1,5 mm² in 2,5 mm²
Opomba
Vibracijski podajalniki s posodami in ločevanjem posameznih žičnih tulcev so zasnovani za dimenzijske tolerance žičnih tulcev Rittal v skladu s standardom DIN 46228-4:2019-02. Če uporabljeni žični tulci presegajo določene tolerance, bo morda treba zasnovati/preizkusiti nov podajalnik s posodami in prilagoditi ločevanje koncev žice.
Standardi
AEH DIN 46228
Za model št.
4051.205
4051.210
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,7 kg
Carinska tarifna številka
84799070
EAN
4028177981126