Žična tirnica WT

Št. artikla: AS 4051231

Predhodno sestavljene žice se prek sistema za odstranjevanje dovajajo v žično tirnico WT 26 s prečnim prerezom 0,5 mm².

Št. artikla:
AS 4051231
Prednosti
Projektno specifično komisioniranje za nadaljnje procese
Projektno specifično razvrščanje žic
Optimalno odstranjevanje
Sistem zbiralnih sponk, pripravljen za optimalno namestitev na delovnem mestu
Razvrščanje žice ni potrebno
Poenostavi postopek ožičenja s podrobnimi navodili v EPLAN Smart Wiring
Idealno v kombinaciji z žičnim vozičkom za popolno namestitev na delovnem mestu
Obseg dobave
Žična tirnica WT 26
Opomba
Ta velikost reže označuje največji premer izolacije žice
Za model št.
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Aplikacije
Za posamezne žice s prečnim prerezom 0,5 mm² (velikost reže 2,6 mm)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,85 kg
Bruto teža
1 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177981102
Opis izdelka
Wire rail, 0.5 mm² for the 15-way rail system in the WT