Predhodno sestavljene žice se prek sistema za odstranjevanje dovajajo v žično tirnico WT 30 s prečnim prerezom 1,0 mm².
- Št. artikla:
- AS 4051233
- Prednosti
- Projektno specifično komisioniranje za nadaljnje procese
- Projektno specifično razvrščanje žic
- Optimalno odstranjevanje
- Sistem zbiralnih sponk, pripravljen za optimalno namestitev na delovnem mestu
- Razvrščanje žice ni potrebno
- Poenostavi postopek ožičenja s podrobnimi navodili v EPLAN Smart Wiring
- Idealno v kombinaciji z žičnim vozičkom za popolno namestitev na delovnem mestu
- Obseg dobave
- Žična tirnica WT 30
- Opomba
- Ta velikost reže označuje največji premer izolacije žice
- Za model št.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Aplikacije
- Za posamezne žice s prečnim prerezom 1,0 mm² (velikost reže 3,0 mm)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 0,84 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177981089
- Opis izdelka
- Wire rail, 1.0 mm² for the 15-way rail system in the WT