Dodatni modul za žični tiskalnik za stroj za obdelavo žice

Št. artikla: AS 4051011

Dodatni modul Wire Printer podpira ročno označevanje žic in kablov ter ploščatih materialov izven terminala Wire Terminala.

Št. artikla:
AS 4051011
Opis izdelka
Dodatni modul Wire Printer omogoča ročno označevanje žic, kablov in ploščatih materialov ločeno od stroja za obdelavo žic Wire Terminal. To zagotavlja visokokakovostno in dosledno označevanje vseh priključkov v stikalnem ohišju.
Prednosti
Žice in kabli ter ploščati materiali se lahko ročno označijo izven obdelovalnega centra Wire Terminal v popolnoma avtomatskem načinu
Samodejno pošiljanje navodil za tiskanje prek HMI
Obseg dobave
Dodatni modul za žični tiskalnik
Dovod da tiskalnika za žico
Ohišje stroja
Spremenjena steklena vrata na sprednji strani
Programski modul
Opomba
Za vašo po meri izdelano strojno opremo se posvetujte s svojim strokovnim svetovalcem pri podjetju Rittal.
Za model št.
4051.024
4051.036
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
20 kg
Bruto teža
34 kg
Carinska tarifna številka
84433210
EAN
4028177964440