Verižni modul WT razvršča sestavljene žice po zaporedju in jih veže. Primeren je za žice z in brez končne obdelave. Žice so razporejene v idealnem vrstnem redu.
- Št. artikla:
- AS 4051215
- Opis izdelka
- Z uporabo modula za izdelavo snopov za WT se sestavljene žice razvrstijo in povežejo zaporedno. Upoštevajo se tako žice z obdelavo koncev žice in neobdelane žice, ki so razporejene v idealnem vrstnem redu.
- Prednosti
- Poenostavi postopek ožičenja s podrobnimi navodili v EPLAN Smart Wiring
- Povečajte učinkovitost z možnostjo proizvodnje v razvrščenih verižnih snopih
- Združeno serijo je mogoče odstraniti med proizvodnjo
- Podpira postopek ožičenja na različnih lokacijah
- Tehnični podatki
- Možno tudi v kombinaciji s sistemom žičnih tirnic WT 15
- Obseg dobave
- Modul verižnega snopa WT
10 rol povezovalnega traku WT, 50 m vsaka - Za model št.
- 4051.205
- 4051.210
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5 kg
- Bruto teža
- 7 kg
- Carinska tarifna številka
- 84799070
- EAN
- 4028177981188