Stroj za obdelavo žic WT 12 se uporablja za varno in fleksibilno vodenje žic do popolnoma avtomatiziranega stroja za obdelavo žice Wire Terminal WT C. Dovodni blok žice je individualno nameščen s hitrim zaklepnim mehanizmom.
- Št. artikla:
- AS 4051213
- Zasnova
- priključni tip
- Prednosti
- Varno podajanje žice z novim sistemom za napeljavo žice, vključno z mehanizmom za hitro zaklepanje
- Podajanje žice v blok za podajanje žice skozi varno cev
- Zagotavlja prilagodljivo in enostavno menjavo žic
- Tehnični podatki
- Žični terminal lahko sprejme skupno tri bloke za dovajanje žic za največ 36 žic
- Pokriva 12 vrst žic na blok
- Obseg dobave
- Blok za podajanje žice WT 12
- Za model št.
- 4051.205
- 4051.210
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 1,068 kg
- Carinska tarifna številka
- 84798997
- EAN
- 4028177981201