Modularni in prostorsko varčen sistem za shranjevanje žice WT Tube 12 omogoča prostorsko varčno shranjevanje kolutov z žico. Sistem fleksibilnih cevi in blok za podajanje žice omogočata enostavno in varno podajanje žic v popolnoma avtomatiziran stroj za obdelavo žic Wire Terminal WT C.
- Št. artikla:
- AS 4051218
- Opis izdelka
- Modularni in prostorsko varčni sistem za shranjevanje žice WT Tube 12 omogoča prostorsko učinkovito shranjevanje kolutov z žico. Zahvaljujoč prilagodljivemu sistemu cevi in podajalnemu sistemu je mogoče žice enostavno in zanesljivo dovajati v popolnoma avtomatiziran stroj za obdelavo žice Wire Terminal WT C.
- Prednosti
- Prostorsko varčno shranjevanje šestih žičnih zabojnikov na dveh nivojih
- Nadzorovano in varno podajanje žice
- Modularni sistem za individualne možnosti razširitve
- Uporabniku prijazen transport na industrijskih kolesih
- Varno podajanje žice z novim sistemom za napeljavo žice, vključno z mehanizmom za hitro zaklepanje
- Podajanje žice v blok za podajanje žice skozi varno cev
- Zagotavlja prilagodljivo in enostavno menjavo žic
- Tehnični podatki
- Za velike žične bobne z maksimalnimi merami 500 x 500 mm
- Doseg cevi od zalogovnika žice WT Tube 12 do bloka za podajanje žice WT 12 je 2,5 m.
- Obseg dobave
- Zalogovnik za žico vključno s sistemom za vodenje žice in blokom za podajanje žice
- Območje podpore
- Širina: 1.560 mm
Višina: 2.315 mm
Globina: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Za model št.
- 4051.205
- 4051.210
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177981157