Sistem žičnih tirnic WT 15

Št. artikla: AS 4051214

15-smerni sistem žičnih tirnic sortira žice in jih podaja v žične tirnice. Lahko sprejme do 2100 žic, odvisno od projekta.

Št. artikla:
AS 4051214
Opis izdelka
15-delni sistem žičnih tirnic se uporablja za urejanje žic in namestitev žice v žične tirnice. Za specifične projekte je mogoče shraniti do 2100 žic.
Prednosti
Projektno specifično komisioniranje za nadaljnje procese
Projektno specifično razvrščanje žic
Optimalno odstranjevanje
Sistem zbiralnih sponk, pripravljen za optimalno namestitev na delovnem mestu
Razvrščanje žice ni potrebno
Poenostavi postopek ožičenja s podrobnimi navodili v EPLAN Smart Wiring
Idealno v kombinaciji z žičnim vozičkom za popolno namestitev na delovnem mestu
Zaporedna proizvodnja žice v žičnih tirnicah WT
Tehnični podatki
Možno tudi v kombinaciji z modulom verižnega snopa WT
Vključno z najnovejšo tehnologijo RFID
Obseg dobave
Sistem žičnih tirnic WT 15
Za model št.
4051.205
4051.210
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
90 kg
Bruto teža
95 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177981195