Možnost tiskanja omogoča avtomatizirano označevanje sestavljenih žic v črni, beli ali svetlo modri barvi. Avtomatiziran sistem tiskanja je integriran v popolnoma avtomatiziran postopek žične terminalne naprave.
- Št. artikla:
- AS 4051013
- Opis izdelka
- Možnost svetlo modrega tiskanja omogoča avtomatizirano označevanje sestavljenih žic v svetlo modri barvi.
- Prednosti
- Dobra vidljivost vseh standardnih barv žic
- Podpira zmanjšanje števila tiskalnikov v žičnem terminalu na en tiskalnik
- Tehnični podatki
- Oblikovanje oznak je mogoče prilagoditi ročno ali z mrežno povezavo s sistemom Eplan.
- Barva
- Svetlo modra
- Opomba za model št.
- Omejena vidljivost na zeleno-rumenem kablu
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 20,5 kg
- Bruto teža
- 21,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Opis izdelka
- The print option allows automatic labelling of assembled wires in black, white or pale blue.