S plastično objemko.
- Št. artikla:
- AS 4050742
- Opis izdelka
- S plastičnimi tulci.
- Tehnični podatki
- Toplotno odporno do 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen - Barva
- Bela
- Dolžina
- 8 mm
- AWG
- 20
- Notranji premer
- 2,9 mm
- Za prečni prerez
- 0,5 mm²
- DIN barvna koda
- Da
- Multinorm
- Da
- Opomba
- UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
- Za individualno svetovanje se obrnite na svojega prodajnega svetovalca pri podjetju Rittal.
- Obrazec za dostavo
- Loose
- Paketi
- 500 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177805101
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis izdelka
- Wire end ferrules for wire processing, 0.5 mm², AWG 20, white, loose, 8 mm (broad shaft)