Končni tulci za žice ohlapno

Št. artikla: AS 4050754

S plastično objemko.

Št. artikla:
AS 4050754
Opis izdelka
S plastičnimi tulci.
Tehnični podatki
Toplotno odporno do 105 °C
Material
E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen
Barva
Svetlo modra
Dolžina
8 mm
AWG
24
Notranji premer
1,8 mm
Rittal barvna koda
Da
Za prečni prerez
0,25 mm²
Opomba
UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
Za individualno svetovanje se obrnite na svojega prodajnega svetovalca pri podjetju Rittal.
Standardi
AEH DIN 46228
Obrazec za dostavo
Loose
Paketi
500 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,026 kg
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177815803
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis izdelka
Wire end ferrules for manual preassembly, 0.25 mm², AWG 24, 8 mm, light blue, loosely packed, 500 pc(s).
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UR