S plastično objemko.
- Št. artikla:
- AS 4050785
- Opis izdelka
- S plastičnimi tulci.
- Tehnični podatki
- Toplotno odporno do 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen - Barva
- Črna
- Dolžina
- 12 mm
- AWG
- 10
- Notranji premer
- 6,3 mm
- Rittal barvna koda
- Da
- Za prečni prerez
- 6 mm²
- Opomba
- UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
- Za individualno svetovanje se obrnite na svojega prodajnega svetovalca pri podjetju Rittal.
- Standardi
- AEH DIN 46228
- Za model št.
- 4051.210
- Obrazec za dostavo
- Loose
- Paketi
- 100 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,04 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177815681
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis izdelka
- Wire end ferrules for wire processing, 6 mm², AWG 10, 12 mm, black, loose, 100 pcs.