Končni tulci za žice ohlapno

Št. artikla: AS 4050786

S plastično objemko.

Št. artikla:
AS 4050786
Opis izdelka
S plastičnimi tulci.
Tehnični podatki
Toplotno odporno do 105 °C
Material
E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen
Barva
Črna
Dolžina
18 mm
AWG
10
Notranji premer
6,3 mm
Rittal barvna koda
Da
DIN barvna koda
Da
Opomba
UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
Za individualno svetovanje se obrnite na svojega prodajnega svetovalca pri podjetju Rittal.
Standardi
AEH DIN 46228
Obrazec za dostavo
Loose
Paketi
100 pc(s).
Neto teža
0,1 null
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177000544
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis izdelka
Wire end ferrules for wire processing, 6.0 mm², black, loose, 18 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UR