Končni tulci za žice ohlapno

Št. artikla: AS 4051581

S plastično objemko.

Št. artikla:
AS 4051581
Opis izdelka
S plastičnimi tulci.
Tehnični podatki
Toplotno odporno do 105 °C
Material
E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen
Barva
Rumena
Dolžina
10 mm
AWG
18
Notranji premer
3,5 mm
Rittal barvna koda
Da
Multinorm
Da
Opomba
UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
Za individualno svetovanje se obrnite na svojega prodajnega svetovalca pri podjetju Rittal.
Obrazec za dostavo
Loose
Paketi
500 pc(s).
Neto teža
0,5 null
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177999794
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis izdelka
Wire end ferrules for wire processing, 1.0 mm², yellow, loose, 10 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UR