Končni tulci za žice ohlapno

Št. artikla: AS 4051727

S plastično objemko.

Št. artikla:
AS 4051727
Opis izdelka
S plastičnimi tulci.
Tehnični podatki
Toplotno odporno do 105 °C
Material
E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen
Barva
Oranžna
Dolžina
8 mm
AWG
12
Notranji premer
4,8 mm
Opomba
UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
Za individualno svetovanje se obrnite na svojega prodajnega svetovalca pri podjetju Rittal.
Obrazec za dostavo
Loose
Paketi
500 pc(s).
Neto teža
0,5 null
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177999978
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis izdelka
Wire end ferrules for wire processing, 4.0 mm², orange, loose, 8 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UR