Končni tulci za žice na kolutu

Št. artikla: AS 4050750

S plastično objemko.

Št. artikla:
AS 4050750
Opis izdelka
S plastičnim tulcem.
Tehnični podatki
Toplotno odporno do 105 °C
Material
E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen
Barva
Modra
Dolžina
8 mm
AWG
14
Notranji premer
4,2 mm
Za prečni prerez
2,5 mm²
DIN barvna koda
Da
Opomba
UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
Standardi
AEH DIN 46228
Obrazec za dostavo
Taped
Paketi
3.000 pc(s).
Neto teža
3 kg
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177805187
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis izdelka
Wire end ferrules According to DIN colour code
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UR