S plastično objemko.
- Št. artikla:
- AS 4051603
- Opis izdelka
- S plastičnim tulcem.
- Tehnični podatki
- Toplotno odporno do 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen - Barva
- Rdeča
- Dolžina
- 8 mm
- AWG
- 16
- Notranji premer
- 3,5 mm
- Rittal barvna koda
- Da
- Za prečni prerez
- 1,5 mm²
- Opomba
- UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
- Standardi
- AEH DIN 46228
- Obrazec za dostavo
- Taped
- Paketi
- 5.000 pc(s).
- Neto teža
- 5 kg
- Bruto teža
- 0,729 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177920026
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis izdelka
- Wire end ferrules for crimping machines, 1.5 mm², AWG 16, 8 mm, red, on belt, 5000 pc(s).