S plastično objemko.
- Št. artikla:
- AS 4051605
- Opis izdelka
- S plastičnim tulcem.
- Tehnični podatki
- Toplotno odporno do 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen - Barva
- Modra
- Dolžina
- 10 mm
- AWG
- 14
- Notranji premer
- 4,2 mm
- Za prečni prerez
- 2,5 mm²
- DIN barvna koda
- Da
- Opomba
- UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
- Standardi
- AEH DIN 46228
- Obrazec za dostavo
- Taped
- Paketi
- 3.000 pc(s).
- Neto teža
- 3 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177938649
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis izdelka
- Wire end ferrules 2.5 mm² x 10 mm AWG 14, packs of 3,000 pc(s)., colour: blue, delivery form: on belt (in accordance with the DIN/Rittal colour code)
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)