Izvijači izolirano

Št. artikla: AS 4052104

Z dolgim, ozkim ročajem in visokozmogljivo konico z izolacijo.

Št. artikla:
AS 4052104
Zasnova
Izolacijska zaščita 1000 V
za vijake z utorno glavo
Opis izdelka
Z ozkim, dolgim ročajem in visokozmogljivo izolirano konico.
Prednosti
Minimalna sila zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja
Glava ročaja z zaščito pred kotaljenjem in jasno označevanje vijakov
Črno prevlečena konica rezila za ohranjanje natančnosti in točnosti prileganja
Ročaj je 30 % tanjši, izolacija pa do 50 % tanjša od primerljivih orodij
Optimalna medsebojna povezava roke in ročaja omogoča večje momente in daljši čas uporabe brez utrujenosti
Material
Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Premer rezila
4 mm
Dolžina rezila
100 mm
Rezilo (širina x debelina)
4 x 0,8 mm
Konica rezila
SL
Premer ročaja
25 mm
Dolžina ročaja
105 mm
Standardi
IEC 60 900
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,135 null
Carinska tarifna številka
82054000
EAN
4028177807228
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Opis izdelka
Screwdriver insulated SL 4 x 0,8