Z dolgim, ozkim ročajem in visokozmogljivo konico z izolacijo.
- Št. artikla:
- AS 4052107
- Zasnova
- Izolacijska zaščita 1000 V
za vijake z utorno glavo - Opis izdelka
- Z ozkim, dolgim ročajem in visokozmogljivo izolirano konico.
- Prednosti
- Minimalna sila zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja
- Glava ročaja z zaščito pred kotaljenjem in jasno označevanje vijakov
- Črno prevlečena konica rezila za ohranjanje natančnosti in točnosti prileganja
- Ročaj je 30 % tanjši, izolacija pa do 50 % tanjša od primerljivih orodij
- Optimalna medsebojna povezava roke in ročaja omogoča večje momente in daljši čas uporabe brez utrujenosti
- Material
- Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika - Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Premer rezila
- 6,5 mm
- Dolžina rezila
- 125 mm
- Rezilo (širina x debelina)
- 6,5 x 1,2 mm
- Konica rezila
- SL
- Premer ročaja
- 27 mm
- Dolžina ročaja
- 115 mm
- Standardi
- IEC 60 900
- Paketi
- 3 pc(s).
- Carinska tarifna številka
- 82054000
- EAN
- 4028177807242
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis izdelka
- Screwdriver insulated SL 6,5 x 1,2