Komplet izvijačev neizolirano

Št. artikla: AS 4052202

Večdelni komplet izvijačev.

Št. artikla:
AS 4052202
Zasnova
neizolirano
Opis izdelka
Večdelni komplet izvijačev.
Prednosti
Minimalna sila zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja
Glava ročaja z zaščito pred kotaljenjem in jasno označevanje vijakov
Črno prevlečena konica rezila za ohranjanje natančnosti in točnosti prileganja
Material
Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Obseg dobave
5-delni komplet
Konica rezila
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,455 kg
Carinska tarifna številka
82054000
EAN
4028177807334
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Opis izdelka
Screwdriver Set uninsulated Tx10_15_20_25_30