Držalo nastavkov z ročajem, magnetno

Št. artikla: AS 4053300

Ergonomsko in prilagodljivo držalo nastavkov z ročajem.

Št. artikla:
AS 4053300
Opis izdelka
Ergonomsko in prilagodljivo držalo za nastavke z ročajem.
Prednosti
Izjemno močan magnet za optimalno silo zadrževanja
Natančna koncentričnost
Ročaj za zaščito pred kotaljenjem
Tehnični podatki
Prilagoditev orodja C 6,3 (¼")
Prilagoditev orodja E 6,3 (¼")
Material
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Premer rezila
6,3 mm
Dolžina rezila
100 mm
Premer ročaja
33 mm
Dolžina ročaja
101 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,105 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177807532
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC002118
ECLASS 8.0
21040411
Opis izdelka
Bit holder with handle, magnetic