Ergonomski izvijač, ki se popolnoma prilega v roko in s tem zmanjša potrebno silo.
- Št. artikla:
- AS 4052007
- Zasnova
- za vijake z utorno glavo
- Opis izdelka
- Ergonomski izvijač, ki se popolnoma prilega v roko in s tem zmanjša potreben napor.
- Prednosti
- Glava ročaja z zaščito pred kotaljenjem in jasno označevanje vijakov
- Črno prevlečena konica rezila za ohranjanje natančnosti in točnosti prileganja
- Optimalna medsebojna povezava roke in ročaja omogoča večje momente in daljši čas uporabe brez utrujenosti
- Material
- Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika - Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Premer rezila
- 5 mm
- Dolžina rezila
- 150 mm
- Rezilo (širina x debelina)
- 5,5 x 1 mm
- Konica rezila
- SL
- Premer ročaja
- 33 mm
- Dolžina ročaja
- 101 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,08 kg
- Bruto teža
- 0,085 kg
- Carinska tarifna številka
- 82054000
- EAN
- 4028177807068
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis izdelka
- Screwdriver uninsulated SL 5,5 x 1