Ergonomski izvijač, ki se popolnoma prilega v roko in s tem zmanjša potrebno silo.
- Št. artikla:
- AS 4052054
- Zasnova
- za TX
- Opis izdelka
- Ergonomski izvijač, ki se popolnoma prilega v roko in s tem zmanjša potreben napor.
- Prednosti
- Glava ročaja z zaščito pred kotaljenjem in jasno označevanje vijakov
- Črno prevlečena konica rezila za ohranjanje natančnosti in točnosti prileganja
- Optimalna medsebojna povezava roke in ročaja omogoča večje momente in daljši čas uporabe brez utrujenosti
- Material
- Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika - Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Premer rezila
- 4 mm
- Dolžina rezila
- 100 mm
- Konica rezila
- TX 15
- Premer ročaja
- 30 mm
- Dolžina ročaja
- 94 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,05 kg
- Bruto teža
- 0,053 kg
- Carinska tarifna številka
- 82054000
- EAN
- 4028177807167
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis izdelka
- Screwdriver uninsulated Tx 15