Industrijski nastavek za akumulatorske izvijače z dolgo gredjo

Št. artikla: AS 4053011

Natančno izdelan izvijač z dolgo osjo za industrijsko uporabo.

Št. artikla:
AS 4053011
Zasnova
za križne vijake Pozidriv
Opis izdelka
Natančno izdelan izvijač z dolgim ročajem za industrijsko uporabo.
Prednosti
Največje vrednosti trdote in momenta
Tehnični podatki
Prilagoditev orodja E 6,3 (¼")
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Premer rezila
6,3 mm
Konica rezila
PZ 1
Dolžina
73 mm
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,03 kg
Bruto teža
0,037 kg
Carinska tarifna številka
82079030
EAN
4028177807402
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Opis izdelka
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft