Natančno izdelan izvijač z dolgo osjo za industrijsko uporabo.
- Št. artikla:
- AS 4053047
- Zasnova
- za TX
- Opis izdelka
- Natančno izdelan izvijač z dolgim ročajem za industrijsko uporabo.
- Prednosti
- Največje vrednosti trdote in momenta
- Tehnični podatki
- Prilagoditev orodja E 6,3 (¼")
- Material
- Visokokakovostno specialno orodno jeklo
- Premer rezila
- 6,3 mm
- Konica rezila
- TX 40
- Dolžina
- 73 mm
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,042 kg
- Bruto teža
- 0,057 kg
- Carinska tarifna številka
- 82079030
- EAN
- 4028177807525
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Opis izdelka
- Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft