Komplet izvijačev izolirano

Št. artikla: AS 4052211

Večdelni komplet izvijačev. Z dolgim, ozkim ročajem in visokozmogljivo konico z izolacijo.

Št. artikla:
AS 4052211
Zasnova
Izolacijska zaščita 1000 V
Opis izdelka
Večdelni komplet izvijačev. Z ozkim, dolgim ročajem in visokozmogljivimi izoliranimi rezili.
Prednosti
Minimalna sila zaradi ergonomsko oblikovanega ročaja
Glava ročaja z zaščito pred kotaljenjem in jasno označevanje vijakov
Črno prevlečena konica rezila za ohranjanje natančnosti in točnosti prileganja
Ročaj je 30 % tanjši, izolacija pa do 50 % tanjša od primerljivih orodij
Material
Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Obseg dobave
Komplet s 5 izvijači
Konica rezila
SL 3 x 0,5 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PZ 1
PZ 2
Standardi
IEC 60 900
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,37 kg
Bruto teža
0,385 kg
Carinska tarifna številka
82054000
EAN
4028177807358
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Opis izdelka
Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2
Odobritve
VDE