Komplet zamenljivih izvijačev neizolirano

Št. artikla: AS 4053450

13-delni komplet orodja z udobnim, zložljivim ročajem z zaklepom.

Št. artikla:
AS 4053450
Opis izdelka
13-delni komplet orodja z udobnim, zložljivim in blokirnim ročajem.
Tehnični podatki
PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
PH 2 - PH 3
PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
PZ 2 - SL 6 x 1 mm
PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
TX 6 - TX 7
TX 8 - TX 9
TX 10 - TX 15
TX 20 - TX 25
TX 30 - TX 40
Šestkotni nastavek 3 mm - šestkotni nastavek 4 mm
Šestkotni nastavek 5 mm - šestkotni nastavek 6 mm
Material
Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika
Barva
Ročaj: RAL 7016 in RAL 35745
Obseg dobave
Kombinirano držalo rezila: izvijač in T ročaj
12 rezil, vsako z 2 konicama
Škatla za shranjevanje
Dolžina rezila
160 mm
Premer ročaja
39 mm
Dolžina ročaja
105 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,03 kg
Bruto teža
1,069 kg
Carinska tarifna številka
82054000
EAN
4028177809536
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Opis izdelka
Interchangeable screwdriver set uninsulated