Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskih obročkov v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskimi obročki v skladu z DIN 46228, del 4.
- Št. artikla:
- AS 4054030
- Zasnova
- Ravno
- Opis izdelka
- Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
- Prednosti
- Sprednja ali stranska namestitev končnih tulcev žice z vrtljivo glavo
- Minimalen napor pri velikih prerezih žic
- Enakomerno visoka kakovost kompresije
- Sistem za sprostitev klešč
- Samonastavljivo
- Material
- Visokokakovostno specialno orodno jeklo
- Površinska obdelava
- Polirano, črna, mat
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Kompresija
- Trapezoid crimp
- Smer vhoda kabla
- spredaj in ob strani
- Mere
- Dolžina: 180 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Za prečni prerez
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,35 kg
- Bruto teža
- 0,388 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177955936
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis izdelka
- AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm², rotating head, trapezoidal crimp