Rezalnik prečnih nosilcev

Št. artikla: AS 4054870

Za rezanje mikromrež ali prečnih nosilcev iz jeklene pločevine na notranjih vgradnih elementih Ri4Power (npr. predelne stene) ali za rezanje tankih pločevin iz jeklene pločevine, aluminija ali bakra debeline do 1,2 mm.

Št. artikla:
AS 4054870
Zasnova
Ravno
Opis izdelka
Za rezanje mikro mrež ali prečnih profilov iz jeklene pločevine na notranjih elementih Ri4Power (npr. funkcionalne predelne stene) ali za rezanje tankih pločevin iz jeklene pločevine, aluminija ali bakra do debeline materiala 1,2 mm.
Prednosti
Rezanje materialov brez deformacije
Čisti rezi, ponovna obdelava rezanega dela ni potrebna
Enostavna uporaba
Ergonomsko oblikovani ročaji za delo brez utrujenosti in nedrseče površine
Material
Telo orodja: posebno orodno jeklo, valjano, kaljeno v olju
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Obseg dobave
Rezalnik prečnega nosilca, vključno z odbojnikom odrezkov
Za model št.
9683.006
9683.008
9683.016
9683.018
9683.036
9683.038
9680.005
9680.025
9680.207
9680.227
9683.406
9683.408
9683.426
9683.428
9683.444
9683.446
9683.448
9683.464
9683.466
9683.468
9683.484
9683.486
9683.488
Mere
Dolžina: 280 mm
Obdelovalni material
Sheet steel
Aluminium
Copper
Plastic
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
1,2 mm
Največja debelina obdelovalnega materiala, aluminij
1,2 mm
Največja debelina obdelovalnega materiala, baker
1,2 mm
Največja debelina obdelovalnega materiala, plastika
2 mm
Širina reza
2,7 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,54 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177955929
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Opis izdelka
Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures