Klešče za stiskanje za stiskalne terminale

Št. artikla: AS 4054080

Za uporabo z neizoliranimi stiskalnimi priključki.

Št. artikla:
AS 4054080
Zasnova
Pod kotom
Opis izdelka
Za obdelavo neizoliranih ploščatih priključkov.
Prednosti
Sistem za sprostitev klešč
Označene stopnje matrice za rezanje za natančno obdelavo ustreznih prečnih prerezov
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Mat, kromirano
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija
B-crimp
Mere
Širina: 18 mm
Višina: 59 mm
Dolžina: 198 mm
AWG
26 ‐ 16
Za prečni prerez
0,1 ‐ 1,5 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,433 kg
Bruto teža
0,443 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807662
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Opis izdelka
Crimping pliers for crimp tab terminals