Za uporabo z neizoliranimi stiskalnimi priključki.
- Št. artikla:
- AS 4054081
- Zasnova
- Ravno
- Opis izdelka
- Za obdelavo neizoliranih ploščatih priključkov.
- Prednosti
- Sistem za sprostitev klešč
- Označene stopnje matrice za rezanje za natančno obdelavo ustreznih prečnih prerezov
- Material
- Visokokakovostno specialno orodno jeklo
- Površinska obdelava
- Mat, kromirano
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Kompresija
- B-crimp
- Mere
- Višina: 68 mm
Dolžina: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Za prečni prerez
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,53 kg
- Bruto teža
- 0,68 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis izdelka
- Crimping pliers for crimp tab terminals